Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 734
734-332/019-000 TO 734-350/019-000 - MALE CONNECTOR WITH FIXING FLANGE PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
...
734-332/019-000 TO 734-350/019-000 - MALE CONNECTOR WITH FIXING FLANGE PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
734-339/019-000
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Item-No.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Cross section
QUERSCHNITT1 [mm²]
Cross section
QUERSCHNITT2 [AWG]
Strip length
ABISOLIERLAENGE [mm]
Measured voltage
SPANNUNG [V]
Rated impulse voltage
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Pollution degree
VERSCHMUTZGRAD
Current intensity
STROM [A]
Pin Spacing
RM [mm]
No. of poles
P
Height
HOEHE [mm]
Width
BREITE [mm]
Depth
TIEFE [mm]
Number of connection points
ANZAHLKLEMMSTEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
734-332/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
2
13.40
22.42
22.30
2
734-333/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
3
13.40
26.23
22.30
3
734-334/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
4
13.40
30.04
22.30
4
734-335/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
5
13.40
33.85
22.30
5
734-336/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
6
13.40
37.66
22.30
6
734-338/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
8
13.40
45.28
22.30
8
734-339/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
9
13.40
49.09
22.30
9
734-340/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
10
13.40
52.90
22.30
10
734-342/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
12
13.40
60.52
22.30
12
734-344/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
14
13.40
68.14
22.30
14
734-345/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
15
13.40
71.95
22.30
14
734-346/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
16
13.40
75.76
22.30
16
734-348/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
18
13.40
83.38
22.30
19
734-349/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
19
13.40
87.19
22.30
19
734-350/019-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
20
13.40
91.00
22.30
20
Показать сжатый показ (15 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 734-332/019-000 TO 734-350/019-000
Идентификационный номер
734-339/019-000
Shorttext
MALE CONNECTOR WITH FIXING FLANGE PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Последнее изменение
20.11.2025 14:56:26
Единица
Ключевое слово
Connection System
Multi
PROTECTED AGAINST
Pin
Series
fixing
flange
male connector
spacing
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CONDUCTING Проведение
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
734-339/019-000
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-06 Single- and multi-pole terminal strip
ETIM 10.0
EC001284 Single- and multi-pole terminal strip